Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS10/16-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS10/16-1500

181H0827

Length [mm]: 1500

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACK S41-42 IS10-16/DS L1500 DP MW
ModelS41/S42-IS10/16-1500
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]1500.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN150
Тип продуктуMW Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто25 Кілограм
Bага нетто25 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм1505.304 Літр