Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS06-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS06-2000

181H0786

Length [mm]: 2000

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSS41-42ISPN6,L2000div.b.,min.w
ModelS41/S42-IS06-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]2000.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN150
Тип продуктуMW Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто26 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто26 Кілограм