MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS06-1300
181H0782
Length [mm]: 1300
181H0782
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSS41-42ISPN6,L1300div.b.,min.w |
| Model | S41/S42-IS06-1300 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Heat exchangers |
| Довжина [мм] | 1300.0 mm |
| Назва продукту | Accessory |
| Роз’єм | DN150 |
| Тип продукту | MW Insulation jacket |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 26 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Bага нетто | 26 Кілограм |