Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS06-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS06-1000

181H0780

Length [mm]: 1000

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JAC S41-42 IS PN6,L1000DIV.B
ModelS41/S42-IS06-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]1000.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN150
Тип продуктуMW Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто26 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто26 Кілограм