Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S37-IS10/16-600-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S37-IS10/16-600

181H0730

Length [mm]: 600

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINSU.JACKET S37 IS L600 DP PUR
ModelS37-IS10/16-600
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]600.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN100
Тип продуктуPU Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто21 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто21 Кілограм