Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S36-IS10/16-1500-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S36-IS10/16-1500

181H0687

Length [mm]: 1500

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINS.JACKET S36 IS10-16 L1500 FEA DP PUR
ModelS36-IS10/16-1500
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]1500.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN100
Тип продуктуPU Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто23.4 Кілограм
Bага нетто23.4 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм1266.115 Літр