Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S36-IS10/16-1000-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S36-IS10/16-1000

181H0685

Length [mm]: 1000

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINSU. JACKET S36 IS10-16 L1000 DP PUR
ModelS36-IS10/16-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]1000.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN100
Тип продуктуPU Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто30.5 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто30.5 Кілограм