PU Insulation jacket, PU-FOAM, S31A-IG10/16/25-750
181H0611
Length [mm]: 750
181H0611
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSS31aIG,L750F.clos.,FOAM |
| Model | S31A-IG10/16/25-750 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Heat exchangers |
| Довжина [мм] | 750.0 mm |
| Назва продукту | Accessory |
| Роз’єм | DN65 |
| Тип продукту | PU Insulation jacket |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 15.5 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Bага нетто | 15.5 Кілограм |