PU Insulation jacket, PU-FOAM, S31A-IG10/16/25-600
181H0610
Length [mm]: 600
181H0610
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACKET S31A IG16 L600 FEA FC PUR |
| Model | S31A-IG10/16/25-600 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Heat exchangers |
| Довжина [мм] | 600.0 mm |
| Назва продукту | Accessory |
| Роз’єм | DN65 |
| Тип продукту | PU Insulation jacket |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 15.5 Кілограм |
| Bага нетто | 15.5 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 582.498 Літр |