MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S31A-IG10/16/25-1000
181H0607
Length [mm]: 1000
181H0607
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSS31aIG,L1000F.clos.,min.w |
| Model | S31A-IG10/16/25-1000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Heat exchangers |
| Довжина [мм] | 1000.0 mm |
| Назва продукту | Accessory |
| Роз’єм | DN65 |
| Тип продукту | MW Insulation jacket |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 15.5 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Bага нетто | 15.5 Кілограм |