Danfoss logo
XB12L_Left

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IS25-600

181H0531

Length [mm]: 600

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JAC S21a/S22 IS PN25,L600 DP MW
ModelS21/S22-IS25-600
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]600.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN100
Тип продуктуMW Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто11 Кілограм
Bага нетто11 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм369.648 Літр