Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21SE-IS25-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21SE-IS25-1000

181H0494

Length [mm]: 1000

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACK. S21SE IS25 FEA L1000 DP MW
ModelS21SE-IS25-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]1000.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN100
Тип продуктуMW Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто21 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто21 Кілограм