Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S21/S22-IS10/16-1300-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S21/S22-IS10/16-1300

181H0484

Length [mm]: 1300

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINS.JACKET S21A IS10-16 L1300 FEA DP PUR
ModelS21/S22-IS10/16-1300
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]1300.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN100
Тип продуктуPU Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто16.4 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто16.4 Кілограм