Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IS10/16-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IS10/16-1500

181H0476

Length [mm]: 1500

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S21A IS10-16 L1500 FEA DP MW
ModelS21/S22-IS10/16-1500
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]1500.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN100
Тип продуктуMW Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто17 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто17 Кілограм