MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IG10/16-500
181H0470
Length [mm]: 500
181H0470
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S21A IG L500 DP MW |
| Model | S21/S22-IG10/16-500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Heat exchangers |
| Довжина [мм] | 500.0 mm |
| Назва продукту | Accessory |
| Роз’єм | DN100 |
| Тип продукту | MW Insulation jacket |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 16.4 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Bага нетто | 16.4 Кілограм |