MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S20A-IG16-600
181H0378
Length [mm]: 600
181H0378
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S20A IG L600 FEA FC MW |
| Model | S20A-IG16-600 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Heat exchangers |
| Довжина [мм] | 600.0 mm |
| Назва продукту | Accessory |
| Роз’єм | DN50 |
| Тип продукту | MW Insulation jacket |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 12.5 Кілограм |
| Bага нетто | 12.5 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 455.229 Літр |