MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S20A-ST16-400
181H0375
Length [mm]: 400
181H0375
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S20 ST L400 FC MW |
| Model | S20A-ST16-400 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Heat exchangers |
| Довжина [мм] | 400.0 mm |
| Назва продукту | Accessory |
| Роз’єм | DN50 |
| Тип продукту | MW Insulation jacket |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 16.4 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Bага нетто | 16.4 Кілограм |