PU Insulation jacket, PU-FOAM, S14A-IG16-500
181H0236
Length [mm]: 500
181H0236
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACKET S14 IG16 L500 FEA FC PUR |
| Model | S14A-IG16-500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Heat exchangers |
| Довжина [мм] | 500.0 mm |
| Назва продукту | Accessory |
| Роз’єм | DN50 |
| Тип продукту | PU Insulation jacket |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 10.7 Кілограм |
| Bага нетто | 10.7 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.331 Cubic meter |