Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S14A-IG16-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S14A-IG16-600

181H0232

Length [mm]: 600

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S14A IG16 L600 FEA FC MW
ModelS14A-IG16-600
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]600.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN50
Тип продуктуMW Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто11 Кілограм
Bага нетто11 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм371.318 Літр