Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S14A-IG16-500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S14A-IG16-500

181H0230

Length [mm]: 500

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S14 IG16 L500 FEA FC MW
ModelS14A-IG16-500
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]500.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN50
Тип продуктуMW Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто10.7 Кілограм
Bага нетто10.7 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм331.296 Літр