PU Insulation jacket, PU-FOAM, S9A-IG10/16/25-500
181H0164
Length [mm]: 500
181H0164
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS. JACKET S9a IG L500 FC PUR |
| Model | S9A-IG10/16/25-500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Heat exchangers |
| Довжина [мм] | 500.0 mm |
| Назва продукту | Accessory |
| Роз’єм | DN65 |
| Тип продукту | PU Insulation jacket |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 7.8 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Bага нетто | 7.8 Кілограм |