Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S9A-IG10/16/25-750-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S9A-IG10/16/25-750

181H0161

Length [mm]: 750

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACKET S9A IG L750 FC MW
ModelS9A-IG10/16/25-750
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]750.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN65
Тип продуктуMW Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто7.8 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто7.8 Кілограм