Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S8A-IG16-400-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S8A-IG16-400

181H0119

Length [mm]: 400

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S8a IG16 L400 FC MW
ModelS8A-IG16-400
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]400.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN32
Тип продуктуMW Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто6.5 Кілограм
Bага нетто6.5 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм149.748 Літр