Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S8A-IS16-300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S8A-IS16-300

181H0118

Length [mm]: 300

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S8a IS16 L300 FC MW
ModelS8A-IS16-300
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]300.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN32
Тип продуктуMW Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто9.8 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто9.8 Кілограм