PU Insulation jacket, PU-FOAM, S4A-IG16-250
181H0037
Length [mm]: 250
181H0037
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S4a IG16 L250 FC PUR |
| Model | S4A-IG16-250 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Heat exchangers |
| Довжина [мм] | 250.0 mm |
| Назва продукту | Accessory |
| Роз’єм | DN32 |
| Тип продукту | PU Insulation jacket |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 3.6 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Bага нетто | 3.6 Кілограм |