Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S4A-IS16-500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S4A-IS16-500

181H0032

Length [mm]: 500

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU. JACKET S4 IS L500 FC MW
ModelS4A-IS16-500
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]500.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN32
Тип продуктуMW Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто8.7 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто8.7 Кілограм