Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S4A-IG16-300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S4A-IG16-300

181H0027

Length [mm]: 300

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S4a IG16 L300 FC MW
ModelS4A-IG16-300
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїHeat exchangers
Довжина [мм]300.0 mm
Назва продуктуAccessory
Роз’ємDN32
Тип продуктуMW Insulation jacket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто6.5 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто6.5 Кілограм