MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S4A-IG16-250
181H0010
Length [mm]: 250
181H0010
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | Ins. jacket S4a IG16 L250-500 MW, SPARE |
| Model | S4A-IG16-250 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Heat exchangers |
| Довжина [мм] | 250.0 mm |
| Назва продукту | Accessory |
| Роз’єм | DN32 |
| Тип продукту | MW Insulation jacket |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 4.2 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Bага нетто | 4.2 Кілограм |