180F4265
180F4265
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Swash pl. set APM 32-40 x1A / APM 32 x2A |
| Product line | 14 |
| Витрата [гал/хв] [Макс.] | 141.000 ґал/хв |
| Витрата [л/хв] [Макс.] | 533.00 л/хв |
| Витрата [м³/г] [макс.] | 32.00 м³/год |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Spare part |
| Допустимий робочий крутний момент [Нм] [Макс.] | 460 Н·м |
| Допустимий робочий крутний момент [фунт-фут] [Макс.] | 340 фунт-фут |
| Місце для батарейок | Ні |
| Номінальна потужність [HP] | 100.0 к. с. |
| Номінальна потужність [кВт] | 75.0 кВт |
| Позначення типу | APM 32 |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Рівень звукового тиску [дБ(A)] | 85 дБА |
| Робочий об'єм [см³/об] | 444.00 см³/об. |
| Робочий об'єм[дюйм³/об] | 27.09 дюйм³/об. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] | 50 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] | 0 °C |
| Температура навколишнього середовища [°F] [макс.] | 122 °F |
| Температура навколишнього середовища [°F] [мін.] | 32 °F |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 50 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | 2 °C |
| Температура середовища [°F] [макс.] | 122 °F |
| Температура середовища [°F] [мін.] | 36 °F |
| Тип продукту | Spare parts for APM S 22-40 |
| Тиск на виході [бар надл.] [Макс.] | 6 бар/сила |
| Тиск на виході [бар надл.] [Мін.] | 3 бар/сила |
| Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.] | 87 фунт-сила на дюйм² |
| Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.] | 44 фунт-сила на дюйм² |
| Тиск на вході [бар надл.] [Макс.] | 83.0 бар/сила |
| Тиск на вході [бар надл.] [Мін.] | 30.0 бар/сила |
| Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.] | 1200.0 фунт-сила на дюйм² |
| Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.] | 435.0 фунт-сила на дюйм² |
| Швидкість [об/хв] [макс.] | 1200 об/хв |
| Швидкість [об/хв] [мін.] | 700 об/хв |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 7.345 Кілограм |
| Bага нетто | 6.915 Кілограм |
| Об'єм | 21.919 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255236269 |
| Proposition 65 | Не виділяє токсинів та концирогенів |