180F4235
180F4235
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | 2" Vic. M42 1.4410/NBR APM 5.4-9.7 |
| Product line | 14 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Others |
| Місце для батарейок | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Others |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.005 Кілограм |
| Bага нетто | 0.952 Кілограм |
| Об'єм | 1.66 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255199304 |
| Proposition 65 | Не виділяє токсинів та концирогенів |