Сервоклапан з пілотним керуванням, ICS 25-5-S
148X0629
Тип з'єднання: Зварювання врозтруб, Стандарт з'єднання: ASME B 16.11, Верхня кришка: 3функціональні модулі
148X0629
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ICS 25-5-S, 1" SOC, 20 inHG - 102 PSIG |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Верхня кришка | 3функціональні модулі |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Regionally specified kits |
| Додатковий текст етикетки США | з електр. відсіканням |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Сервоклапан з пілотним керуванням |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Напрямок | Прямий |
| Опис продукту | Регулятор тиску на вході |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 1 in |
| Розмір порту (номінальний) [дюйм] | 3/16 in |
| Стандарт з'єднання | ASME B 16.11 |
| Тип з'єднання | Зварювання врозтруб |
| Тип продукту | ICS 25-5-S |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Функція | Pilot operated servo valve |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 7.08 Кілограм |
| Bага нетто | 0.007 Кілограм |
| Об'єм | 22.493 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428539548 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |