Сервоклапан з пілотним керуванням, ICS 25-10-S
148X0616
Тип з'єднання: Стикове зварювання, Стандарт з'єднання: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Верхня кришка: 3функціональні модулі
148X0616
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Вентиль REG 25 A #4 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Верхня кришка | 3функціональні модулі |
| Використання для продукту | Подвійний регулятор тиску |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Regionally specified kits |
| Діапазон тиску [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.] | 102.0 фунт-сила на дюйм² |
| Діапазон тиску [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.] | 0.0 фунт-сила на дюйм² |
| Додатковий текст етикетки США | з електр. відсіканням |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Сервоклапан з пілотним керуванням |
| Напрямок | Прямий |
| Опис продукту | Регулятор тиску на вході |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 1 1/4 in |
| Розмір порту (номінальний) [дюйм] | 3/8 in |
| Стандарт з'єднання | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Тип з'єднання | Стикове зварювання |
| Тип продукту | ICS 25-10-S |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 6.34 Кілограм |
| Bага нетто | 0.007 Кілограм |
| Об'єм | 4.617 Cubic decimeter |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428878753 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |