Функціональний модуль, SVA-140B 100, Макс. робочий тиск [бар]: 140, Ковпачок
148B6929
Макс. робочий тиск [бар]: 140
148B6929
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Верхня частина клапана SVA-140B 100 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до SVL Flexline |
| Використання для продукту | SVL-140B 100 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Горловина | Standard |
| Група продукції | Відсічні та регулювальні клапани |
| Діапазон температури [°C] [макс.] | 150 °C |
| Діапазон температури [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 302 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Дозволи | ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL USCECRN |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Класифікація UL | Yes |
| Макс. робочий тиск [бар] | 140.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 2030 фунт-сила на дюйм² |
| Марка | SVL Flexline |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва програми частин | SVA-140B |
| Назва продукту | Функціональний модуль |
| Обладнання | Ковпачок |
| Позначення типу | Верхня частина в комплекті |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Придатний до експлуатації | Запчастини до SVL Flexline |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | SVA-140B 100 |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Холодоагенти | R744 |
| Частини в комплекті | 1прокладка |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 17.35 Кілограм |
| Bага нетто | 12.5 Кілограм |
| Об'єм | 56.025 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162692677 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |