148B6375
148B6375
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | SVL-65BT 100 A STR Valve Housing |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до SVL Flexline |
| Використання для продукту | SVA-65BT 100 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Багатофункціональні клапани |
| Група рідини | 12 |
| Діапазон температури [°C] [макс.] | 200 °C |
| Діапазон температури [°C] [мін.] | -60 °C |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 392 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | -76 °F |
| Дозволи | CECRNEACUA |
| Індикатор напрямку потоку | Рельєфна стрілка, 1 напрямок |
| Категорія | II |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Класифікація UL | Yes |
| Макс. робочий тиск [бар] | 65.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 943 фунт-сила на дюйм² |
| Марка | SVL Flexline |
| Матеріал з'єднання | Сталь |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва програми частин | SVL-HT 65B |
| Назва продукту | Багатофунціональний корпус клапана |
| Напрямок | Прямий |
| Напрямок потоку | Двохпотоковий |
| Опис продукту | Корпус клапана |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Придатний до експлуатації | Запчастини до SVL Flexline |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір вихідного підключення [дюйм] | 4дюйми |
| Розмір вихідного підключення [мм] | 100.0 мм |
| Розмір вхідного підключення [дюйм] | 4дюйми |
| Розмір вхідного підключення [мм] | 100.00 мм |
| Сертифікація CE | Yes |
| Стандарт з'єднання | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Тип вихідного підключення | Стикове зварювання |
| Тип вхідного з’єднання | Стикове зварювання |
| Тип продукту | SVL-65BT 100 |
| У межах WEEE | Ні |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Холодоагенти | R113R114R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 15.85 Кілограм |
| Bага нетто | 14.3 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255140214 |