Warranty & Service
145H4911
Recess Box wo/Mount. rail W850/H910/D150
145H4911
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Recess Box wo/Mount. rail W850/H910/D150 |
| Product line | 67 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Квартирні теплопункти |
| Маркований виріб | Так |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис | Recess Box wo/Mount. rail W850/H910/D150 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип | Accessories |
| Тип продукту | Warranty & Service |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 11 Кілограм |
| Bага нетто | 10 Кілограм |
| Об'єм | 150.059 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428680936 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |