145H4882 HT pipe set for High Flow/Low Temp

Warranty & Service

145H4882

HT pipe set for High Flow/Low Temp

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHT pipe set for High Flow/Low Temp
Product line67
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїКвартирні теплопункти
Маркований вирібТак
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
ОписHT pipe set for High Flow/Low Temp
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
ТипAccessories
Тип продуктуWarranty & Service

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.6 Кілограм
Bага нетто1.1 Кілограм
Об'єм5.237 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428569019
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми