Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

Warranty & Service

145G0216

EvoFlat Water Heater A1StS TPC-

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A1StS TPC-M
Mixing circuit - controlТермостат
Product line67
Варіант кожухаДодатковий
Випробувальний тиск теплообмінника [бар]38 бар
Висота без кожуха [мм]575 мм
Висота з кожухом [мм]575 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]10 бар
Глибина без кожуха [мм]105 мм
Глибина з кожухом [мм]150 мм
Група продукціїКвартирні теплопункти
Кількість будинків [макс.]2
Кількість будинків [мін.]1
Матеріал кожухаБіле лакове покриття для монтажу в стіні
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаНержавіюча сталь
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed stainless steel
Місце для батарейокНі
Назва виробникаDanfoss
Назва регулятора системи ГВПTPC-M
Характеристики виробу
Значення
Напрямок з’єднанняНижнє
ОписEvoFlat Water Heater A1StS TPC-
Первинний номінальний тиск [бар]10 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Потужність системи ГВП [кВт]43 кВт
Потужність системи ГВП [кВт] [Мін.]37 кВт
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 1
Розмір труби теплообмінникаØ18
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]95 °C
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь G
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь G
Тип продуктуWarranty & Service
Тип регулювання системи ГВПВитрата/термостатичний
Ширина без кожуха [мм]545 мм
Ширина з кожухом [мм]545 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто10.525 Кілограм
Bага нетто9.325 Кілограм
Об'єм82.11 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428525107
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми