Warranty & Service
145G0208
EvoFlat Water Heater 1 TPC-M o/cover
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
145G0208
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Material Description | EvoFlat Water Heater 1 TPC-M o/cover |
| Mixing circuit - control | Термостат |
| Product line | 67 |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Квартирні теплопункти |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва регулятора системи ГВП | TPC-M |
| Опис | EvoFlat Water Heater 1 TPC-M o/cover |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 10 бар |
| Розмір теплового пункту | Тип 1 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 95 °C |
| Тип продукту | Warranty & Service |
| Тип регулювання системи ГВП | Витрата/термостатичний |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 9.395 Кілограм |
| Bага нетто | 8.195 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 82.11 Літр |
| EAN/UPC | 5702424653958 |