Warranty & Service
145F3905
VX-F Floorheating w. zonevalve, ST55
145F3905
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | VX-F Floorheating w. zonevalve, ST55 |
| Mixing circuit - control | Термостат |
| Product line | 67 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Квартирні теплопункти |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва регулятора системи ГВП | PTC2+P |
| Опис | VX-F Floorheating w. zonevalve, ST55 |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 16 бар |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір теплового пункту | Тип 1 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 95 °C |
| Тип продукту | Warranty & Service |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 31 Кілограм |
| Bага нетто | 30 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424653903 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |