Danfoss logo
Akva Lux II

Akva Lux II S, повністю ізольований, Тип 1, Назва регулятора системи ГВП: PTC2+P

145B5064

Тип продукту: Akva Lux II S, повністю ізольований, Тип 1, 16 бар, 110 °C, PTC2+P

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionAkva Lux II S H26 PTC2/AVE fuldisol
Mixing circuit - controlMotorized control valve
Product line33
Висота без кожуха [мм]463 мм
Висота з кожухом [мм]463 мм
Висота упаковки [мм]210 мм
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]10 бар
Глибина без кожуха [мм]190 мм
Глибина з кожухом [мм]210 мм
Глибина упаковки [мм]345 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
Класифікація ULNo
Матеріал кожухаБіла лакована тонколистова сталь
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаМідь
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВППаяна мідь
Місце для батарейокНі
Назва регулятора опаленняECL 110/VS2/AMV150
Назва регулятора системи ГВПPTC2+P
Характеристики виробу
Значення
Напрямок з’єднанняНижнє
ОписAkva Lux II S H26 PTC2/AVE
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Потужність системи ГВП [кВт]41 кВт
Потужність системи ГВП [кВт] [Мін.]22 кВт
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Розмір теплового пунктуТип 1
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]110 °C
Сплав для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаAISI 316
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]2.0 бар
Тип з’єднання з системою ГВПЗовнішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямЗовнішня різь G
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПXB06H-1 26
Тип продуктуAkva Lux II S, повністю ізольований
Тип регулювання опаленняBottom
Тип регулювання системи ГВПВитрата/термостатичний
Циркуляція ГВПНа замовлення
Ширина упаковки [мм]480 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто22 Кілограм
Bага нетто20 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162511367