Danfoss logo
Substation type Akva Lux II S with ECL Comfort 110

Akva Lux II S, повністю ізольований, Тип 1, Назва регулятора системи ГВП: PTC2

145B5012

Тип продукту: Akva Lux II S, повністю ізольований, Тип 1, 10 бар, 95 °C, ECL110, PTC2

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionAkva Lux II S H26 PTC2/sik. fuldisol
Mixing circuit - controlECL110
Product line33
RemarksDir. HE with mix. Loop and DHW
Варіант кожухаДодатковий
Випробувальний тиск теплообмінника [бар]38 бар
Висота без кожуха [мм]618 мм
Висота з кожухом [мм]618 мм
Висота упаковки [мм]340 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]10 бар
Глибина без кожуха [мм]285 мм
Глибина з кожухом [мм]300 мм
Глибина упаковки [мм]600 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
Кількість будинків [мін.]1
Класифікація ULNo
Контур опалення підлоги – марка насосаGrundfos
Контур опалення підлоги – тип насосаGrundfos UPM3 15-70 Auto
Матеріал ізоляціїКожух зі спіненого поліпропілену
Матеріал кожухаБіла лакована сталь
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаМідь
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВППаяна мідь
Місце для батарейокНі
Назва регулятора опаленняECL 110/VS2/AMV150
Назва регулятора системи ГВПPTC2
Напрямок з’єднанняНижнє + додатково верхнє з’єднання
ОписAkva Lux II S тип 1 (XB06H-1-26) ECL110, без кожуха
Характеристики виробу
Значення
Первинний номінальний тиск [бар]10 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Потужність системи ГВП [кВт]41 кВт
Потужність системи ГВП [кВт] [Мін.]32 кВт
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Приєднувальний розмір циркуляційної системи1/2"
Регулятор перепаду тискуВбудований
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 1
Розмір труби теплообмінникаØ18
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розмір циркуляційного трубопроводуØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]95 °C
Сплав для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаAISI 316
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]2.0 бар
Теплова потужність [кВт] [макс.]15 кВт
Теплова потужність [кВт] [Мін.]10 кВт
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь G
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь G
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПXB06H-1 26
Тип продуктуAkva Lux II S, повністю ізольований
Тип регулювання опаленняЕлектронний
Тип регулювання системи ГВПВитрата/термостатичний
Циркуляція ГВПНа замовлення
Ширина без кожуха [мм]535 мм
Ширина з кожухом [мм]540 мм
Ширина упаковки [мм]800 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто22 Кілограм
Bага нетто20 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162511282
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми