Danfoss logo
Akva Lux II Reno Eco, 10 bar, 95 °C, DHW controller name: PTC2 + P 145B4054

Warranty & Service

145B4063

Akva Lux II TDP RENO Eco Typ1SS HEX K

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionAkva Lux II TDP RENO Eco Typ1SS HEX K
Mixing circuit - controlТермостат
Product line67
Група продукціїКвартирні теплопункти
Місце для батарейокНі
Назва регулятора системи ГВПPTC2+P
Характеристики виробу
Значення
ОписAkva Lux II TDP RENO Eco Typ1SS HEX K
Первинний номінальний тиск [бар]10 бар
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 1
Розрахункова температура подачі [˚C]95 °C
Тип продуктуWarranty & Service
Тип регулювання системи ГВПВитрата/термостатичний

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто22 Кілограм
Bага нетто20 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428524858
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми