Danfoss logo
Akva Lux II Reno Eco, 10 bar, 95 °C, DHW controller name: PTC2 + P 145B4054

Warranty & Service

145B4054

Akva Lux II Reno Eco Тип 1, з ізоляцією трубопроводу, зональний клапан та кожух

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionAkva Lux II TDP RENO Eco Typ1 Gastherm K
Mixing circuit - controlТермостат
Product line67
Випробувальний тиск теплообмінника [бар]38 бар
Висота упаковки [мм]340 мм
Вторинний номінальний тиск [бар]10 бар
Глибина упаковки [мм]600 мм
Група продукціїКвартирні теплопункти
Додаткова інформаціяКожухЗональний клапан
Кількість будинків [мін.]1
Матеріал ізоляціїБез
Матеріал кожухаБіла лакована сталь
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаМідь
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва регулятора опаленняTD200
Назва регулятора системи ГВПPTC2+P
Напрямок з’єднанняВерхнє та нижнє
ОписAkva Lux II Reno Eco Тип 1, з ізоляцією трубопроводу, зональний клапан та кожух
Первинний номінальний тиск [бар]10 бар
Потужність системи ГВП [кВт]55 кВт
Характеристики виробу
Значення
Потужність системи ГВП [кВт] [Мін.]37 кВт
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Регулятор перепаду тискуВбудований
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 1
Розмір труби теплообмінникаØ18
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]95 °C
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]2.0 бар
Теплова потужність [кВт] [макс.]15 кВт
Теплова потужність [кВт] [Мін.]10 кВт
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь G
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь G
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПXB06H-1 26
Тип продуктуWarranty & Service
Тип регулювання опаленняРегулятор перепаду тиску + зональний клапан
Тип регулювання системи ГВПВитрата/термостатичний
Ширина упаковки [мм]800 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто22 Кілограм
Bага нетто20 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428524827
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми