Danfoss logo
145B3033 and 145B3035

Warranty & Service

145B3035

Akva Lux MSS High Flow S XB37H-30 PTC

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionAkva Lux High Flow AT S XB37H-30 PTC
Mixing circuit - controlТермостатичний клапан
Product line67
Висота без кожуха [мм]616 мм
Висота з кожухом [мм]740 мм
Висота упаковки [мм]620 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]10 бар
Глибина без кожуха [мм]150 мм
Глибина з кожухом [мм]200 мм
Глибина упаковки [мм]150 мм
Група продукціїКвартирні теплопункти
Додаткова інформаціяТеплообмінник прямого нагріву з регулятором перепаду тискуФункція безпекиТермостатичний змішувальний контур
Контур опалення підлоги – марка насосаWilo
Контур опалення підлоги – тип насосаWilo Yonos Para 15/6
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва виробникаDanfoss
Назва регулятора системи ГВПPTC
Напрямок з’єднанняНижнє
ОписAkva Lux MSS High Flow S XB37H-30 PTC
Характеристики виробу
Значення
Первинний номінальний тиск [бар]10 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Потужність системи ГВП [кВт] [макс.]78 кВт
Приєднувальний розмір системи ГВПG3/4"
Приєднувальний розмір теплообмінникаG3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачанняG3/4"
Регулятор перепаду тискуAVPL
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 1
Розмір труби теплообмінникаØ18
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]95 °C
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]2.0 бар
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь G
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь G
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПXB37
Тип продуктуWarranty & Service
Тип регулювання опаленняТермостатичний регулятор + регулятор перепаду тиску
Тип регулювання системи ГВПВитрата/термостатичний
Циркуляція ГВПДодатковий
Ширина упаковки [мм]580 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто23 Кілограм
Bага нетто22.5 Кілограм
Об'єм75 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428532440
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми