Danfoss logo
145b1941 and 145B1944

Warranty & Service

145B1944

Danfoss EvoFlat MSS A2G, 45кВт, 18,5л/хв за подово отопление, з циркуляцією ГВП

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileContains Liquids
Material DescriptionEvoFlat MSS A2G TWA w/HTC Cirk
Mixing circuit - controlТермостат
Product line67
Варіант кожухаДодатковий
Випробувальний тиск теплообмінника [бар]38 бар
Висота упаковки [мм]160 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]10 бар
Глибина без кожуха [мм]150 мм
Глибина з кожухом [мм]153 мм
Глибина упаковки [мм]600 мм
Група продукціїКвартирні теплопункти
Додаткова інформаціяЦиркуляція ГВПФункція безпекиПривод зонального регулювального клапана
Кількість будинків [макс.]2
Кількість будинків [мін.]1
Контур опалення підлоги – марка насосаWilo
Контур опалення підлоги – тип насосаWilo Yonos Para 15/6
Марка насоса для опаленняWilo
Марка рециркуляційного насоса системи ГВПWilo
Матеріал ізоляціїБез
Матеріал кожухаБіле лакове покриття для монтажу в стіні
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПGasketed copper
Матеріал прокладки нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаEPDM
Місце для батарейокНі
Назва регулятора опаленняFTC
Назва регулятора системи ГВПTPC-M
Напрямок з’єднанняНижнє
Характеристики виробу
Значення
ОписDanfoss EvoFlat MSS A2G, 45кВт, 18,5л/хв за подово отопление, з циркуляцією ГВП
Первинний номінальний тиск [бар]10 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Потужність системи ГВП [кВт]55 кВт
Потужність системи ГВП [кВт] [Мін.]37 кВт
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Регулятор перепаду тискуВбудований
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 2
Розмір труби теплообмінникаØ18
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]95 °C
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]2.0 бар
Теплова потужність [кВт] [макс.]15 кВт
Теплова потужність [кВт] [Мін.]10 кВт
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь G
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь G
Тип насоса для опаленняYONOS PARA RS 15/6
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПU141RH
Тип продуктуWarranty & Service
Тип регулювання опаленняТермостатичний регулятор + регулятор перепаду тиску
Тип регулювання системи ГВПВитрата/термостатичний
Тип рециркуляційного насоса системи ГВПYONOS PARA Z15/7 RK
Циркуляція ГВПБез
Ширина упаковки [мм]800 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто24 Кілограм
Bага нетто22.8 Кілограм
Об'єм77.346 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428524780
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми