Danfoss logo
MSS

Warranty & Service

145B1038

EvoFlat MSS1, без переднього ізоляційного кожуха зі спіненого поліпропілену + TWA-Z 230В NF

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileContains Liquids
Material DescriptionEvoFlat MSS FR1 TPC-M, TWA
Mixing circuit - controlТермостат
Product line67
Варіант кожухаДодатковий
Випробувальний тиск теплообмінника [бар]38 бар
Висота упаковки [мм]160 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]10 бар
Глибина без кожуха [мм]150 мм
Глибина з кожухом [мм]153 мм
Глибина упаковки [мм]600 мм
Група продукціїКвартирні теплопункти
Додаткова інформаціяПередній ізоляційний кожух зі спіненого поліпропіленуТермопривод для зонального регулювального клапана
Кількість будинків [мін.]1
Контур опалення підлоги – марка насосаWilo
Контур опалення підлоги – тип насосаWilo Yonos Para 15/6
Марка насоса для опаленняWilo
Матеріал ізоляціїКожух зі спіненого поліпропілену
Матеріал кожухаБіле лакове покриття для монтажу в стіні
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаМідь
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва регулятора опаленняFTC
Назва регулятора системи ГВПTPC-M
Напрямок з’єднанняНижнє
ОписEvoFlat MSS1, без переднього ізоляційного кожуха зі спіненого поліпропілену + TWA-Z 230В NF
Характеристики виробу
Значення
Первинний номінальний тиск [бар]10 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Потужність системи ГВП [кВт]55 кВт
Потужність системи ГВП [кВт] [Мін.]37 кВт
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Регулятор перепаду тискуВбудований
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 1
Розмір труби теплообмінникаØ18
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]95 °C
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]2.0 бар
Теплова потужність [кВт] [макс.]15 кВт
Теплова потужність [кВт] [Мін.]10 кВт
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь G
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь G
Тип насоса для опаленняYONOS PARA R 15/6
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПXB06H-1 26
Тип продуктуWarranty & Service
Тип регулювання опаленняТермостатичний регулятор + регулятор перепаду тиску
Тип регулювання системи ГВПВитрата/термостатичний
Циркуляція ГВПБез
Ширина упаковки [мм]800 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто12.63 Кілограм
Bага нетто11.43 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424653170
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми