Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat FSS, Нижнє, 45 кВт, Тип 1

145B0900

EvoFlat FSS 1 TPC-M (o/front) w/Circ

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileContains Gas
Heating system typeRadiator heating
Material DescriptionEvoFlat FSS 1 TPC-M (o/front) w/Circ
Mixing circuit - controlТермостат
Product line67
RemarksInsulated Flatstations
Варіант кожухаДодатковий
Випробувальний тиск теплообмінника [бар]38 бар
Висота без кожуха [мм]590 мм
Висота з кожухом [мм]590 мм
Висота упаковки [мм]160 мм
Вторинний номінальний тиск [бар]10 бар
Глибина без кожуха [мм]110 мм
Глибина з кожухом [мм]153 мм
Глибина упаковки [мм]600 мм
Група продукціїКвартирні теплопункти
Кількість будинків [макс.]2
Кількість будинків [мін.]1
Матеріал ізоляціїСпінений поліпропілен
Матеріал кожухаБіле лакове покриття для монтажу в стіні
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаМідь
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва регулятора опаленняTPC-M
Назва регулятора системи ГВПTPC-M
Напрямок з’єднанняНижнє
Характеристики виробу
Значення
ОписEvoFlat FSS 1 TPC-M (o/front) w/Circ
Первинний номінальний тиск [бар]10 бар
Потужність системи ГВП [кВт]45 кВт
Потужність системи ГВП [кВт] [Мін.]37 кВт
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Регулятор перепаду тискуВбудований
Розмір теплового пунктуТип 1
Розмір труби теплообмінникаØ18
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]95 °C
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]2.0 бар
Теплова потужність [кВт] [макс.]15 кВт
Теплова потужність [кВт] [Мін.]10 кВт
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь G
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь G
Тип продуктуEvoFlat FSS
Тип регулювання опаленняПерепад тиску
Тип регулювання системи ГВПВитрата/термостатичний
Ширина без кожуха [мм]545 мм
Ширина з кожухом [мм]545 мм
Ширина упаковки [мм]800 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто13.6 Кілограм
Bага нетто12.4 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424285982