Danfoss logo
145B0910

Warranty & Service

145B0066

EvoFlat FSS A1 (radiator heating)
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionEvoFlat FSS A1StS TPC-M
Mixing circuit - controlТермостат
Product line67
RemarksInsulated Flatstations
Варіант кожухаДодатковий
Випробувальний тиск теплообмінника [бар]38 бар
Висота без кожуха [мм]590 мм
Висота з кожухом [мм]590 мм
Висота упаковки [мм]160 мм
Вторинний номінальний тиск [бар]10 бар
Глибина без кожуха [мм]110 мм
Глибина з кожухом [мм]153 мм
Глибина упаковки [мм]600 мм
Група продукціїКвартирні теплопункти
Кількість будинків [макс.]2
Кількість будинків [мін.]1
Матеріал ізоляціїБез
Матеріал кожухаБіле лакове покриття для монтажу в стіні
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаНержавіюча сталь
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed stainless steel
Місце для батарейокНі
Назва регулятора опаленняTPC-M
Назва регулятора системи ГВПTPC-M
Напрямок з’єднанняНижнє
ОписEvoFlat FSS A1 (radiator heating)
Первинний номінальний тиск [бар]10 бар
Характеристики виробу
Значення
Потужність системи ГВП [кВт]55 кВт
Потужність системи ГВП [кВт] [Мін.]37 кВт
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Регулятор перепаду тискуВбудований
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 1
Розмір труби теплообмінникаØ18
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]95 °C
Сплав для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаAISI 316
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]2.0 бар
Теплова потужність [кВт] [макс.]15 кВт
Теплова потужність [кВт] [Мін.]10 кВт
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь G
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь G
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПXB06H-1 26
Тип продуктуWarranty & Service
Тип регулювання опаленняРегулятор перепаду тиску + зональний клапан
Тип регулювання системи ГВПВитрата/термостатичний
Циркуляція ГВПБез
Ширина без кожуха [мм]545 мм
Ширина з кожухом [мм]545 мм
Ширина упаковки [мм]800 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто11.13 Кілограм
Bага нетто9.93 Кілограм
Об'єм84.525 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428524513
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми