Danfoss logo
Termix_VMTDMiniopbl_INSUCOVER

Termix VMTD MIX-I-FI Mini, Тип 1, Назва регулятора опалення: RAVK, Назва регулятора системи ГВП: IHPT

144H3026

Тип продукту: Termix VMTD MIX-I-FI Mini, Тип 1, 10 бар, 110 °C, RAVK, IHPT

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 м³/год
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
Material DescriptionTermix VMTD MIX-I-FI Mini 1
Product line33
Варіант кожухаНі
Висота без кожуха [мм]660 мм
Висота з кожухом [мм]660 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Глибина без кожуха [мм]240 мм
Глибина з кожухом [мм]240 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
ДозволиCE
Класифікація ULNo
Матеріал кожухаБез
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВППаяна мідь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPTermix VMTD MIX-I-FI Mini 1
Назва регулятора опаленняRAVK
Назва регулятора системи ГВПIHPT
Напруга живлення [В]230.0 В
Напрямок з’єднанняНижнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
Номер досьє SCIP330052a7-3a1d-4b2a-9bfe-3e721f798c50
ОписTermix VMTD MIX-I-FI Mini 1
Характеристики виробу
Значення
Первинний номінальний тиск [бар]10 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Приєднувальний розмір циркуляційної системи3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 1
Розмір труби теплообмінникаØ18
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розмір циркуляційного трубопроводуDN15
Розрахункова температура подачі [˚C]110 °C
Сертифікація CEYes
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]1.0 бар
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь
Тип з’єднання з циркуляційною системоюВнутрішня різь
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПXB06H+-1 26 G3/4"*20 H
Тип продуктуTermix VMTD MIX-I-FI Mini
Тип регулювання опаленняТермостатичний регулятор + регулятор перепаду тиску
Тип регулювання системи ГВПВитрата/термостатичний
У межах WEEEНі
Циркуляція ГВПНа замовлення
Ширина без кожуха [мм]300 мм
Ширина з кожухом [мм]300 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто21 Кілограм
Bага нетто20 Кілограм
Об'єм0.048 Cubic meter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5706561813244
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми