Нагрівальні мати, DEVIflex 150T, 150 Вт/м², 7.40 м², Напруга живлення [В] AC: 230
140F1474
Тип кабелю: Двожильний кабель, Ширина мату [м]: 0.8, Довжина мату [м]: 9.8
140F1474
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DEVIflex 150T 7,4m² 230V 1120W |
| Product line | 21 |
| Внутрішня ізоляція | XLPE |
| Гарантійний термін | 20-річна повна гарантія на обслуговування |
| Гарантія [Рік] | 20 |
| Група продукції | Нагрівальні мати |
| Діаметр кабелю [мм] | 6.9 мм |
| Довжина мату [м] | 9.80 м |
| Довжина холодного кінця [м] | 6.0 м |
| Дозволи | CE |
| Екран кабелю | Alufoil 100% |
| Застосування | Floor heating |
| Зовнішня оболонка | PVC |
| Зона покриття [м²] | 7.40 м² |
| Кількість провідників холодного кінця | 3 |
| Кількість холодних кінців | 1 |
| Клас захисту IP елемента | IPX7 |
| Колір зовнішньої оболонки | ЧЕРВОНИЙ |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Комплект приладдя | Synthetic nail - 40 pc in box |
| Місце для батарейок | Ні |
| Міцність на розрив [N] | 400 N |
| Міцність при деформації [N] | >1500 N |
| Напруга живлення [В] AC | 230 В |
| Опір кабелю [Ом] | 47.2000 Ом |
| Потужність мату [Вт/м²] | 150 Вт/м² |
| Потужність обігріву [Вт] | 1120 Вт |
| Принцип обігріву | Послідовний опір |
| Розмір холодного кінця [мм²] | 1.5 мм² |
| Сертифікація CE | Yes |
| Температура монтажу [°C] [мін.] | -5 °C |
| Тип кабелю | Двожильний кабель |
| Тип продукту | DEVIflex 150T |
| Тип холодного кінця | DTCL |
| Товщина [мм] | 7.9 мм |
| Холодний кінець | Так |
| Ширина мату [м] | 0.8 м |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 6 Кілограм |
| Bага нетто | 5.885 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 43.75 Літр |
| EAN/UPC | 5703466253083 |